Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

TR 6, R410A

067L5968

Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 15, Orifis boyutu: 7, Orifis kapasiteleri [kW]: 24.6, Orifis kapasiteleri [TR]: 7
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TR 6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
AyarlanabilirEVET
Bağlantı malzemesiBakır
Çek valfYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiSolde ODF
Çıkış boyutu [inç]3/8 in
Çıkış montaj değişkeni067U0087
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 Aeroquip dişi 5/8 inç bağlantı1 Chatleff dişi 3/4 inç kon1 Rakor 3/8 inç konektörCam boru askısıMontaj talimatlarıYalıtım bandı
Dengeleme bağlantı tipiKAP. BORU, RAKOR
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
Dengeleme Kılcal boru uzunluğu [inç]24.3 in
Dengeli port [Evet/Hayır]EVET
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eleman sıcaklığı maks. [°C]100 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F]212 °F
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiSolde ODF
Giriş boyutu [inç]3/8 in
Giriş montaj değişkeni067U0087
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]31.5 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]800 mm
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12 R410A PPAP
MOP Noktası [psig]LAH
Onayc UL us
Orifis boyutu7
Orifis kapasiteleri [kW]24.60 kW
Orifis kapasiteleri [TR]7.00 TR
Port tasarımıDenge portu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dosyası ürün adıTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]15 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]15 °F
Soğutucu akışkanlarR410A
Statik Superheat (SS) [°C]1.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]1.80 °F
UL markYes
UL onay dosyası adıSA7200
UL onaylı soğutkanlarR410A
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTR 6
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.387 Kilogram
Net ağırlık0.357 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424685164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm