Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

TR 6, R410A

067L5961

Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 15, Orifis boyutu: 3, Orifis kapasiteleri [kW]: 10.5, Orifis kapasiteleri [TR]: 3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
AyarlanabilirNo
Çek valfNo
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiChatleff, female
Çıkış boyutu [inç]3/4 in
Çıkış montaj değişkeni067U0073
Contains batteriesNo
Dengeleme bağlantı tipiKAP. BORU, RAKOR
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
Dengeleme Kılcal boru uzunluğu [inç]24.3 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eleman sıcaklığı maks. [°C]100 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F]212 °F
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiChatleff, male
Giriş boyutu [inç]3/4 in
Giriş montaj değişkeni067U0077
Gövde MalzemesiPirinç
Hava alma [%]15 % RH
Kılcal boru uzunluğu [inç]31.5 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]800 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 15% M/12
MOP Noktası [psig]LAH
Onayc UL us
Orifis boyutu3
Orifis kapasiteleri [kW]10.50 kW
Orifis kapasiteleri [TR]3.00 TR
Port tasarımıDenge portu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP dosyası ürün adıTR6 - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]15 °F
Soğutucu akışkanlarR410A
Statik Superheat (SS) [°C]3.99 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.19 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSA7200
UL onaylı soğutkanlarR410A
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTR 6
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.592 Kilogram
Net ağırlık0.583 Kilogram
Hacim1.721 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162609965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm