TR 6, R410A
067L5956
Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 15, Orifis boyutu: 4
067L5956
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ayarlanabilir | EVET |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Çek valf | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 3/8 in |
| Çıkış montaj değişkeni | 067U0087 |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | Ayarlanabilir |
| Dahil olan parçalar | 1 Aeroquip dişi 5/8 inç bağlantı1 Chatleff dişi 3/4 inç kon1 Rakor 3/8 inç konektörCam boru askısıMontaj talimatlarıYalıtım bandı |
| Dengeleme bağlantı tipi | KAP. BORU, RAKOR |
| Dengeleme boyutu [inç] | 1/4 in |
| Dengeleme Kılcal boru uzunluğu [inç] | 24.3 in |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | EVET |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Eleman sıcaklığı maks. [°C] | 100 °C |
| Eleman sıcaklığı maks. [°F] | 212 °F |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [psig] | 147.7 psig |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 3/8 in |
| Giriş montaj değişkeni | 067U0087 |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 31.5 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 800 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj M/12 |
| MOP Noktası [psig] | LAH |
| Nominal kapasite R32 [kW] | 16.50 kW |
| Nominal kapasite R32 [TR] | 4.70 TR |
| Nominal kapasite R410A [kW] | 14.00 kW |
| Nominal kapasite R410A [TR] | 4.00 TR |
| Onay | c UL us |
| Orifis boyutu | 4 |
| Port tasarımı | Denge portu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dosyası ürün adı | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 60 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 15 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R410A |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | SA7200 |
| UL onaylı soğutkanlar | R410A |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TR 6 |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.581 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.58 Kilogram |
| Hacim | 1.721 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428120029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |