TR 6, R410A; R32; R454B
067L0007
Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 15, Orifis boyutu: 3, Orifis kapasiteleri [kW]: 12.28, Orifis kapasiteleri [TR]: 3.5
067L0007
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 18 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayarlanabilir | EVET |
| Çek valf | Yes |
| Çıkış bağlantısı tipi | Chatleff shortTail |
| Çıkış boyutu [inç] | 3/4 in |
| Çıkış montaj değişkeni | 067U0021 |
| Contains batteries | No |
| Dengeleme bağlantı tipi | KAP. BORU, RAKOR |
| Dengeleme boyutu [inç] | 1/4 in |
| Dengeleme Kılcal boru uzunluğu [inç] | 24.3 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Giriş bağlantısı tipi | Chatleff, male |
| Giriş boyutu [inç] | 3/4 in |
| Giriş montaj değişkeni | 067U0044 |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 31.5 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 800 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 Adj I/18 |
| MOP Noktası [psig] | LAH |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Nominal kapasite R32 [kW] | 15.79 kW |
| Nominal kapasite R32 [TR] | 4.50 TR |
| Nominal kapasite R410A [kW] | 10.53 kW |
| Nominal kapasite R410A [TR] | 3.00 TR |
| Onay | c UL us |
| Orifis boyutu | 3 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 12.28 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 3.50 TR |
| Port tasarımı | Denge portu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 60 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 15 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R32R410AR454B |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TR 6 |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.38 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.32 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |