Thermostatic expansion valve, TGE, R454B
067N9563
Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 35, Pressure equalization: Externally equalized
067N9563
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Bi-flow |
| Akış yönü göstergesi | Embossed 1-way arrow |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| Bağlantı malzemesi | Copper |
| Bakım yapılabilir | No |
| Basınç dengeleme | Externally equalized |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | Solder, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 7/8 in |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Bulb strap |
| Dengeleme bağlantı tipi | Solder, ODF |
| Dengeleme boyutu [inç] | 1/4 in |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Eleman sıcaklığı maks. [°C] | 110 °C |
| Eleman sıcaklığı maks. [°F] | 230 °F |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | Solder, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 5/8 in |
| Gövde Malzemesi | Brass |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 59.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1500 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 711 psig |
| Material Description | TGE 9 ExpansionValve Solder M/12 |
| MOP Noktası [psig] | LAH |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Onay | C UL US LISTEDEACUA |
| Orifis boyutu | 8 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 35.00 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 10.00 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dosyası ürün adı | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 60 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R454B |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat ayarı | Adjustable |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| UL onaylı soğutkanlar | R454B |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV accessories |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TGE |
| Yön | Straightway |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.462 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.385 Kilogram |
| Hacim | 1.739 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255002307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |