Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE_067N2000, 067N2001, 067N2003

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9561

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 12, Pressure equalization: Externally equalized

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüBi-flow
Akış yönü göstergesiEmbossed 1-way arrow
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar12 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
Bağlantı malzemesiCopper
Bakım yapılabilirNo
Basınç dengelemeExternally equalized
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiSolder, ODF
Çıkış boyutu [inç]5/8 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarBulb strap
Dengeleme bağlantı tipiSolder, ODF
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
Dengeli port [Evet/Hayır]Yes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eleman sıcaklığı maks. [°C]110 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F]230 °F
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiSolder, ODF
Giriş boyutu [inç]1/2 in
Gövde MalzemesiBrass
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12
MOP Noktası [psig]LAH
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
OnayC UL US LISTEDEACUA
Orifis boyutu3
Orifis kapasiteleri [kW]12.00 kW
Orifis kapasiteleri [TR]3.50 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dosyası ürün adıTGE -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Soğutucu akışkanlarR454B
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAdjustable
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL onaylı soğutkanlarR454B
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTGE
YönStraightway

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.444 Kilogram
Net ağırlık0.365 Kilogram
Hacim1.739 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255002246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm