Danfoss logo
TGE_067N2093, 067N2178, 067N2403

TGE, R410A

067N9512

Sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 15, Orifis kapasiteleri [kW]: 60, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]1 1/8 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipiLEHİM, ODF
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
Dengeli port [Evet/Hayır]EVET
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eleman sıcaklığı maks. [°C]110 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F]230 °F
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]7/8 in
Gövde MalzemesiPirinç
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 17 ExpansionValve Solder M/12
MOP Noktası [psig]MAH
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
OnayC UL US LISTELİEACUA
Orifis boyutu16
Orifis kapasiteleri [kW]60.00 kW
Orifis kapasiteleri [TR]17.00 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dosyası ürün adıTGE -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Soğutucu akışkanlarR410A
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR410A
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTGE
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.473 Kilogram
Net ağırlık0.385 Kilogram
Hacim1.739 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428946476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm