TGE, R407C
067N4155
Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 19, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
067N4155
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | İkili akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç dengeleme | Harici dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 7/8 in |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru askısı |
| Dengeleme bağlantı tipi | LEHİM, ODF |
| Dengeleme boyutu [inç] | 1/4 in |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | EVET |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Eleman sıcaklığı maks. [°C] | 110 °C |
| Eleman sıcaklığı maks. [°F] | 230 °F |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 5/8 in |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 59.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1500 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 711 psig |
| Material Description | TGE 5 ExpansionValve Solder M/12 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Onay | C UL US LISTELİEACUA |
| Orifis boyutu | 6 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 19.00 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 5.00 TR |
| Özdeş ürün | 067N4175 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dosyası ürün adı | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R407C |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat ayarı | Ayarlanabilir |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R407C |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TGE |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.492 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.37 Kilogram |
| Hacim | 1.739 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428167383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |