TGE, R22/R407C
067N2220
Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 43, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TGE
067N2220
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | İkili akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç dengeleme | Harici dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 28.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru askısı |
| Dengeleme bağlantı tipi | LEHİM, ODF |
| Dengeleme boyutu [mm] | 6 mm |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | EVET |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Eleman sıcaklığı maks. [°C] | 110 °C |
| Eleman sıcaklığı maks. [°F] | 230 °F |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [mm] | 16.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 59.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1500 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 711 psig |
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Solder I/8 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Onay | C UL US LISTELİEACLLC CDC TYSK |
| Orifis boyutu | 12,5 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 43.00 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 12.00 TR |
| Özdeş ürün | 067N2200 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dosyası ürün adı | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R22/R407C |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat ayarı | Ayarlanabilir |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R22R407C |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TGE |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.739 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.605 Kilogram |
| Hacim | 2 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428166904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |