Danfoss logo
TGE, R134a; R513A-product-details

TGE, R134a; R513A

067N0178

Sıcaklık aralığı [°C]: -25 - 20, Orifis kapasiteleri [kW]: 44, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]28.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipiLEHİM, ODF
Dengeleme boyutu [mm]6 mm
Dengeli port [Evet/Hayır]EVET
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eleman sıcaklığı maks. [°C]110 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F]230 °F
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]22.00 mm
Gövde MalzemesiPirinç
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
MOP Noktası [°C]25 °C
MOP Noktası [°F]77 °F
MOP Noktası [psig]MOP 90
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
OnayC UL US LISTELİEACUA
Orifis boyutu20
Orifis kapasiteleri [kW]44.00 kW
Orifis kapasiteleri [TR]12.00 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]68 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-13 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR513A
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
UL onaylı soğutkanlarR134aR513A
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTGE
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.74 Kilogram
Net ağırlık0.643 Kilogram
Hacim2.2 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255289838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm