TEA 85-85, R717
068G6143
Sıcaklık aralığı [°C]: -20 - 30, Nominal kapasite R717 [kW]: 295, Gövde Malzemesi: Dökme demir GGG40.3, Bağlantı tipi: Kaynak flanşı, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
068G6143
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Bağlantı tipi | Kaynak flanşı |
| Bakım yapılabilir | TXV yedek parçaları |
| Basınç dengeleme | Harici dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Kaynak Nipeli |
| Dengeleme bağlantı tipi | M |
| Dengeleme konektörü | Kaynak nipeli 6,5 mm |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gövde Malzemesi | Dökme demir GGG40.3 |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 192.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 5000 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 19.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 276 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 28.5 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 413.0 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | TEA 85-85 Therm. Exp.Valve |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | Aşırı soğutma=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Nominal kapasite R717 [kW] | 295.0 kW |
| Nominal kapasite R717 [TR] | 85.0 TR |
| Onay | EACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dosyası ürün adı | TEA TEAT |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 86 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R717 |
| Superheat ayarı | Ayarlanabilir |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Ürün açıklaması | Termostatik Genlş. Valfi |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | Flanşlar |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TEA 85-85 |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.227 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.22 Kilogram |
| Hacim | 6.248 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422139195 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |