Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

TEA 20-5, R717

068G6138

Sıcaklık aralığı [°C]: -20 - 30, Nominal kapasite R717 [kW]: 17.5, Gövde Malzemesi: Dökme demir GGG40.3, Bağlantı tipi: Kaynak flanşı, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı tipiKaynak flanşı
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKaynak Nipeli
Dengeleme bağlantı tipiM
Dengeleme konektörüKaynak nipeli 6,5 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gövde MalzemesiDökme demir GGG40.3
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]192.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]5000 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]19.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]276 psig
Maks. test basıncı [bar]28.5 bar
Maks. test basıncı [psig]413.0 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionTEA 20-5 Therm. Exp.Valve
Nominal kapasite koşulları [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]Aşırı soğutma=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Nominal kapasite R717 [kW]17.5 kW
Nominal kapasite R717 [TR]5.0 TR
OnayEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dosyası ürün adıTEA TEAT
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]86 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Soğutucu akışkanlarR717
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Ürün açıklamasıTermostatik Genlş. Valfi
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıFlanşlar
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTEA 20-5
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.436 Kilogram
Net ağırlık2.292 Kilogram
Hacim6.248 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422139591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm