Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

TEA 20-2, R717

027X0319

Sıcaklık aralığı [°C]: -20 - 30, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Dahil olan parçalar: flanşlı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı standardıANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Bağlantı tipiSoket kaynağı
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarflanşlı
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-2, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F
Önemli özellikler
Değer
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dosyası ürün adıTEA TEAT
Soğutucu akışkanlarR717
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Ürün açıklamasıElektrikli genleşme valfi
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiTEA 20-2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.42 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim15.822 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428880190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm