Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

TEA 20-8, R717

027X0310

Sıcaklık aralığı [°C]: -20 - 30, Bağlantı tipi: NPT, Dahil olan parçalar: flanşlı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı standardıANSI/ASME B 1.20.1
Bağlantı tipiNPT
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarflanşlı
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F
Önemli özellikler
Değer
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dosyası ürün adıTEA TEAT
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]30 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Soğutucu akışkanlarR717
Ürün açıklamasıElektrikli genleşme valfi
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiTEA 20-8

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.4 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim15.183 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428881401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm