Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

TEA 85-33, R717

027X0264

Sıcaklık aralığı [°C]: -20 - 30, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Dahil olan parçalar: flanşlı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı standardıANSI B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarflanşlı
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 85-33, 3/4" SOC, -4 to 86 F
Önemli özellikler
Değer
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dosyası ürün adıTEA TEAT
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]30 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Soğutucu akışkanlarR717
Ürün açıklamasıElektrikli genleşme valfi
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiTEA 85-33

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.52 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim26.748 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428832748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm