Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

TEA 20-12, R717

027X0231

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 0, Bağlantı tipi: NPT, Dahil olan parçalar: 1/4 inç Basınç gösterge bağlantısı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Bağlantı tipiNPT
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1/4 inç Basınç gösterge bağlantısı
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Önemli özellikler
Değer
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dosyası ürün adıTEA TEAT
Soğutucu akışkanlarR717
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip tanımlamasıSOC
Ürün açıklamasıTermostatik Enjeksiyon Valfi
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiTEA 20-12

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.38 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim22.493 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm