Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

TEA 20-5, R717

027X0230

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 0, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Dahil olan parçalar: 1/4 inç Basınç gösterge bağlantısı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1/4 inç Basınç gösterge bağlantısı
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-5 THERM.EXP. VALVE 1/2" SOC
Önemli özellikler
Değer
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dosyası ürün adıTEA TEAT
Soğutucu akışkanlarR717
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün açıklamasıTermostatik Genlş. Valfi
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiTEA 20-5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.36 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim15.183 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428492126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm