TEA 20-20, R717
027X0229
Sıcaklık aralığı [°C]: -20 - 30, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Dahil olan parçalar: 1/4 inç Basınç gösterge bağlantısı
027X0229
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Bağlantı standardı | ASME B 16.11 |
| Bağlantı tipi | Soket kaynağı |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 1/4 inç Basınç gösterge bağlantısı |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TEA 20-20 THERM.EXP. VALVE 1/2 SW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dosyası ürün adı | TEA TEAT |
| Soğutucu akışkanlar | R717 |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Ürün açıklaması | Termostatik Genlş. Valfi |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | TEA 20-20 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.34 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.007 Kilogram |
| Hacim | 15.183 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428492119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |