Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7736
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized
068N7736
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Single-flow |
| Akış yönü göstergesi | Stamped 1-way arrow |
| Ambalaj başına düşen miktar | 32 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Ayarlanabilir | Yes |
| Bağlantı malzemesi | Copper |
| Bakım yapılabilir | No |
| Basınç dengeleme | Internally equalized |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | Solder, ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 10.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Bulb strap |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Eleman sıcaklığı maks. [°C] | 100 °C |
| Eleman sıcaklığı maks. [°F] | 210 °F |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [psig] | 76.9 psig |
| Filtre | Integrated |
| Giriş bağlantısı tipi | Solder, ODF |
| Giriş boyutu [mm] | 6.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Brass |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 30.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 750 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Onay | C UL US LISTEDEACUA |
| Orifis boyutu | 3 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 3.14 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 0.89 TR |
| Özdeş ürün | 068N7721 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dosyası ürün adı | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R290 |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Superheat ayarı | Adjustable |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL onay dosyası adı | SA7200 |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV accessories |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TD 1 |
| Yön | Straightway |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.202 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.178 Kilogram |
| Hacim | 0.474 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |