Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7734

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Pressure equalization: Internally equalized

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüSingle-flow
Akış yönü göstergesiStamped 1-way arrow
Ambalaj başına düşen miktar32 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
AyarlanabilirYes
Bağlantı malzemesiCopper
Bakım yapılabilirNo
Basınç dengelemeInternally equalized
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiSolder, ODF
Çıkış boyutu [mm]10.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarBulb strap
Dengeli port [Evet/Hayır]No
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eleman sıcaklığı maks. [°C]100 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F]210 °F
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltreIntegrated
Giriş bağlantısı tipiSolder, ODF
Giriş boyutu [mm]6.00 mm
Gövde MalzemesiBrass
Kılcal boru uzunluğu [inç]30.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]750 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
OnayC UL US LISTEDEACUA
Orifis boyutu1
Orifis kapasiteleri [kW]1.27 kW
Orifis kapasiteleri [TR]0.36 TR
Özdeş ürün068N7719
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dosyası ürün adıTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR290
Statik Superheat (SS) [°C]3.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]5.40 °F
Superheat ayarıAdjustable
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL onay dosyası adıSA7200
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTD 1
YönStraightway

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.202 Kilogram
Net ağırlık0.178 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255008422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm