Danfoss logo
TDE1 SW

TDE 1, R134a; R513A

068N7677

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 2.83, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TD 1 / TDE 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiDamgalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
AyarlanabilirEVET
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipiLEHİM, ODF
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
Dengeli port [Evet/Hayır]Numara
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eleman sıcaklığı maks. [°C]100 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F]210 °F
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrika ayarı [psig]44.1 psig
FiltreEntegre
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]3/8 in
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]30.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]750 mm
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #4 ADJ M/20
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
OnayC UL US LISTELİEACLLC CDC TYSK
Orifis boyutu4
Orifis kapasiteleri [kW]2.83 kW
Orifis kapasiteleri [TR]0.81 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dosyası ürün adıTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]10 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR513A
Statik Superheat (SS) [°C]3.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]5.40 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
UL markYes
UL onay dosyası adıSA7200
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTDE 1
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.203 Kilogram
Net ağırlık0.188 Kilogram
Hacim0.489 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424615215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm