TD 1, R134a; R513A
068N7629
Sıcaklık aralığı [°C]: -25 - 15, Orifis kapasiteleri [kW]: 3.81, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TD 1 / TDE 1
068N7629
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Damgalı 1 yönlü ok |
| Ambalaj başına düşen miktar | 32 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayarlanabilir | No |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç dengeleme | Dahili dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 3/8 in |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru askısı |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | Numara |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Eleman sıcaklığı maks. [°C] | 100 °C |
| Eleman sıcaklığı maks. [°F] | 210 °F |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [psig] | 44.1 psig |
| Filtre | Entegre |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 3/8 in |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Hava alma [%] | 15 % RH |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 30.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 750 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW I/32 |
| MOP Noktası [°C] | 20 °C |
| MOP Noktası [°F] | 68 °F |
| MOP Noktası [psig] | MOP 70 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Onay | C UL US LISTELİEACLLC CDC TYSK |
| Orifis boyutu | 5 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 3.81 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 1.09 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dosyası ürün adı | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 60 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -15 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR513A |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 5.40 °F |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | SA7200 |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TD 1 |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.195 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.17 Kilogram |
| Hacim | 0.46 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |