Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N7625

TD 1, R404A

068N7625

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 5.79, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiDamgalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
AyarlanabilirNo
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Basınç dengelemeDahili dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]3/8 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeli port [Evet/Hayır]Numara
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eleman sıcaklığı maks. [°C]100 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F]210 °F
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltreEntegre
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]1/4 in
Gövde MalzemesiPirinç
Hava alma [%]15 % RH
Kılcal boru uzunluğu [inç]30.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]750 mm
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW I/32
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
OnayC UL US LISTELİEACUA
Orifis boyutu5
Orifis kapasiteleri [kW]5.79 kW
Orifis kapasiteleri [TR]1.65 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dosyası ürün adıTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR404A
Statik Superheat (SS) [°C]3.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSA7200
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTD 1
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.191 Kilogram
Net ağırlık0.167 Kilogram
Hacim0.46 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424226817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm