Danfoss logo
TD1 AW

TD 1, R290

068N5704

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 0.87, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiDamgalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
AyarlanabilirNo
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Basınç dengelemeDahili dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]10.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeli port [Evet/Hayır]Numara
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eleman sıcaklığı maks. [°C]100 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F]210 °F
EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesiEVET
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiltreEntegre
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]6.00 mm
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]30.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]750 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW IP/32
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
OnayC UL US LISTELİ
Orifis boyutu0
Orifis kapasiteleri [kW]0.87 kW
Orifis kapasiteleri [TR]0.25 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Satış kısıtlaması için malzeme grubuAlev alıcılık anlaşması B (RC,CC)
SCIP dosya no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dosyası ürün adıTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR290
Statik Superheat (SS) [°C]0.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]0.00 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSA7200
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTD 1
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.168 Kilogram
Net ağırlık0.145 Kilogram
Hacim0.484 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424596132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm