TD 1, R290
068N5603
Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 0.87, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş
068N5603
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Damgalı 1 yönlü ok |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ayarlanabilir | No |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç dengeleme | Dahili dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 3/8 in |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru askısı |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | Numara |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Eleman sıcaklığı maks. [°C] | 100 °C |
| Eleman sıcaklığı maks. [°F] | 210 °F |
| EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesi | EVET |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [psig] | 60.3 psig |
| Filtre | Entegre |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 1/4 in |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 30.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 750 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW M/20 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Onay | C UL US LISTELİEACUA |
| Orifis boyutu | 0 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 0.87 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 0.25 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satış kısıtlaması için malzeme grubu | Alev alıcılık anlaşması B (RC,CC) |
| SCIP dosya no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dosyası ürün adı | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R290 |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | SA7200 |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TD 1 |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.168 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.145 Kilogram |
| Hacim | 0.489 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424224691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |