TD 1, R290
068N2019
Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 0.6, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TD 1 / TDE 1
068N2019
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Damgalı 1 yönlü ok |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ayarlanabilir | No |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç dengeleme | Dahili dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 3/8 in |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru klipsi |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | Numara |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Eleman sıcaklığı maks. [°C] | 100 °C |
| Eleman sıcaklığı maks. [°F] | 210 °F |
| EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesi | EVET |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [psig] | 60.3 psig |
| Filtre | Entegre |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 1/4 in |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 30.0 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 750 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW M/20 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Onay | EACLLC CDC TYSK |
| Orifis boyutu | 0 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 0.60 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 0.16 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satış kısıtlaması için malzeme grubu | Alev alıcılık anlaşması B (RC,CC) |
| SCIP dosya no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dosyası ürün adı | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R290 |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TD 1 |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.174 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.147 Kilogram |
| Hacim | 0.484 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428907095 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |