TD 1, R134a; R513A
068N2014
Sıcaklık aralığı [°C]: -25 - 15, Orifis kapasiteleri [kW]: 3.1, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TD 1 / TDE 1
068N2014
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Damgalı 1 yönlü ok |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ayarlanabilir | No |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç dengeleme | Dahili dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 12.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru klipsi |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | Numara |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Eleman sıcaklığı maks. [°C] | 100 °C |
| Eleman sıcaklığı maks. [°F] | 210 °F |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [psig] | 36.7 psig |
| Filtre | Entegre |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [mm] | 10.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 30.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 750 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
| Material Description | TDN 1 Expansion Valve AW I/32 |
| MOP Noktası [°C] | 20 °C |
| MOP Noktası [°F] | 68 °F |
| MOP Noktası [psig] | MOP 70 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Onay | EACLLC CDC TYSK |
| Orifis boyutu | 4 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 3.10 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 0.90 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dosyası ürün adı | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 60 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -15 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR513A |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TD 1 |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.175 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.146 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.473 Litre |
| EAN/UPC | 5702428907330 |