Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves, TD 1, TDE 1

TD 1, R134a; R513A

068N1916

Sıcaklık aralığı [°C]: -25 - 15, Orifis kapasiteleri [kW]: 2.1, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TD 1 / TDE 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiDamgalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
AyarlanabilirNo
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Basınç dengelemeDahili dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]10.00 mm
Contains batteriesNo
Dengeli port [Evet/Hayır]Numara
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eleman sıcaklığı maks. [°C]100 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F]210 °F
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrika ayarı [psig]36.7 psig
FiltreEntegre
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]6.00 mm
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]30.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]750 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionTDN 1 Expansion Valve AW I/32
MOP Noktası [°C]20 °C
MOP Noktası [°F]68 °F
MOP Noktası [psig]MOP 70
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
OnayEACLLC CDC TYSK
Orifis boyutu3
Orifis kapasiteleri [kW]2.10 kW
Orifis kapasiteleri [TR]0.60 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dosyası ürün adıTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]15 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-15 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR513A
Statik Superheat (SS) [°C]3.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]5.40 °F
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTD 1
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.172 Kilogram
Net ağırlık0.15 Kilogram
Hacim0.474 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428079532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm