TEH, LEHİM, ODM, 28 mm, LEHİM, ODM, 35 mm
067G4001
Yön: Düz, Kullanıldığı ürün: TE 55; TQ 55, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Giriş boyutu [mm]: 28, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Çıkış boyutu [mm]: 35
067G4001
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | İkili akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bakım yapılabilir | TXV yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODM |
| Çıkış boyutu [mm] | 35.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Vidalarrondelalar |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | EVET |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODM |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş boyutu [mm] | 28.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kullanıldığı ürün | TE 55TQ 55 |
| Material Description | TE 55 Valve Body SS |
| Onay | LLC CDC TYSK |
| Parça Program adı | TE 55TQ 55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dosyası ürün adı | TE |
| Ürün adı | Valve body for expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TEH |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.634 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.61 Kilogram |
| Hacim | 0.704 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |