Danfoss logo
Solder straightway TE 5

TEH, LEHİM, ODF, 16 mm, LEHİM, ODF, 22 mm

067B4035

Yön: Düz, Kullanıldığı ürün: TE 5, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 16, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 22

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinç
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]22.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarVidalarrondelalar
Dengeli port [Evet/Hayır]Numara
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Önemli özellikler
Değer
Giriş boyutu [mm]16.00 mm
Gövde MalzemesiPirinç
Kullanıldığı ürünTE 5
Material DescriptionTE 5 Valve Body SS
OnayLLC CDC TYSK
Parça Program adıTE 5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dosyası ürün adıTE
Ürün adıValve body for expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTEH
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.426 Kilogram
Net ağırlık0.411 Kilogram
Hacim0.291 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428286275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm