Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

TEH, Flanş, 16 mm, Flanş, 22 mm

067B4027

Yön: Düz, Kullanıldığı ürün: TQ 12; TE 12, Giriş bağlantısı tipi: Flanş, Giriş boyutu [mm]: 16, Çıkış bağlantısı tipi: Flanş, Çıkış boyutu [mm]: 22

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinç
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı tipiFlanş
Çıkış boyutu [mm]22.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarVidalarrondelalar
Dengeli port [Evet/Hayır]Numara
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiFlanş
Önemli özellikler
Değer
Giriş boyutu [mm]16.00 mm
Gövde MalzemesiPirinç
Kullanıldığı ürünTE 12TQ 12
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
OnayLLC CDC TYSK
Parça Program adıTE 12TQ 12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dosyası ürün adıTE
Ürün adıValve body for expansion valve
Ürün aksesuarlarıFlanşlarTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTEH
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.498 Kilogram
Net ağırlık0.6 Kilogram
Hacim0.854 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428123709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm