Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

TEH, LEHİM, ODF, 22 mm, LEHİM, ODM, 28 mm

067B4016

Yön: Düz, Kullanıldığı ürün: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 22, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Çıkış boyutu [mm]: 28

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinç
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Çıkış boyutu [mm]28.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarVidalarrondelalar
Dengeli port [Evet/Hayır]Numara
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Önemli özellikler
Değer
Giriş boyutu [mm]22.00 mm
Gövde MalzemesiPirinç
Kullanıldığı ürünTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Material DescriptionTE 12/20 & TQ12/20 Valve Body SS
OnayLLC CDC TYSK
Parça Program adıTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP dosyası ürün adıTD/TDE1
Ürün adıValve body for expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTEH
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.57 Kilogram
Net ağırlık0.554 Kilogram
Hacim0.323 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428094047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm