TEH, Flanş, 22 mm, Flanş, 25 mm
067B4015
Yön: Düz, Kullanıldığı ürün: TQ 12; TE 12, Giriş bağlantısı tipi: Flanş, Giriş boyutu [mm]: 22, Çıkış bağlantısı tipi: Flanş, Çıkış boyutu [mm]: 25
067B4015
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bakım yapılabilir | TXV yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı tipi | Flanş |
| Çıkış boyutu [mm] | 25.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Vidalarrondelalar |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | Numara |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş bağlantısı tipi | Flanş |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş boyutu [mm] | 22.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kullanıldığı ürün | TE 12TQ 12 |
| Material Description | TE 12 Valve Body FS |
| Onay | LLC CDC TYSK |
| Parça Program adı | TE 12TQ 12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| SCIP dosyası ürün adı | TD/TDE1 |
| Ürün adı | Valve body for expansion valve |
| Ürün aksesuarları | FlanşlarTXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TEH |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.356 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.1 Kilogram |
| Hacim | 0.854 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |