Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUA

Thermostatic expansion valve, TUA, R134a/R513A

068U7211

Temperature range [°C]: -40 - 10, Pressure equalization: Internally equalized

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüSingle-flow
Akış yönü göstergesiLaser engraved 1-way arrow
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar45 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Bağlantı malzemesiBi-metal: Steel/copper
Bakım yapılabilirTXV spare parts
Basınç dengelemeInternally equalized
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiSolder, ODF
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiSolder, ODF
Giriş boyutu [inç]1/4 in
Gövde MalzemesiStainless steel
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve I/45
Önemli özellikler
Değer
MOP Noktası [°C]15 °C
MOP Noktası [°F]60 °F
MOP Noktası [psig]MOP 55
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OnayEACUAUL
Özdeş ürün068U2212
Parça Program adıTUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosyası ürün adıTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR134a/R513A
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAdjustable
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL onaylı soğutkanlarR134aR513A
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTUA
YönStraightway

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.175 Kilogram
Net ağırlık0.142 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255003441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm