Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

TCAE, R404A/R507A

068U4319

Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - -25, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiLazerle işlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiİki metalli: Çelik/bakır
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]5/8 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipiLEHİM, ODF
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]1/2 in
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.5 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]660 psig
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Önemli özellikler
Değer
MOP Noktası [°C]-20 °C
MOP Noktası [°F]-5 °F
MOP Noktası [psig]MOP 30
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OnayEACUAUL
Parça Program adıTCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosyası ürün adıTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]-15 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-75 °F
Soğutucu akışkanlarR404A/R507A
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR404AR507A
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTCAE
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.224 Kilogram
Net ağırlık0.2 Kilogram
Hacim0.489 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428052481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm