TUA, R454A
068U3966
Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TU / TC
068U3966
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Lazerle işlenmiş 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | İki metalli: Çelik/bakır |
| Bakım yapılabilir | TXV yedek parçaları |
| Basınç dengeleme | Dahili dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 12.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru askısı |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [mm] | 6.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 59.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1500 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
| Material Description | TUA/s Therm. exp. valve |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Onay | EACLLC CDC EURO-TYSKUL |
| Parça Program adı | TUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dosyası ürün adı | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R454A |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat ayarı | Ayarlanabilir |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TUA |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.179 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.145 Kilogram |
| Hacim | 0.406 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162160473 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |