Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

TUA, R404A/R507A

068U2308

Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - -25, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TU / TC

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiLazerle işlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiİki metalli: Çelik/bakır
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
Basınç dengelemeDahili dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]1/4 in
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OnayEACLLC CDC TYSKUL
Parça Program adıTUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosyası ürün adıTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]-25 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]-15 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-75 °F
Soğutucu akışkanlarR404A/R507A
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR404AR507A
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTUA
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.181 Kilogram
Net ağırlık0.146 Kilogram
Hacim0.402 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422181873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm