Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

TUAE, R407A

068U1258

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TU / TC

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış, orifis 1-8 ile
Akış yönü göstergesiLazerle işlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiİki metalli: Çelik/bakır
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipiLEHİM, ODF
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]1/4 in
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OnayEACLLC CDC TYSK
Parça Program adıTUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosyası ürün adıTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]10 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR407A
Statik Superheat (SS) [°C]1.70 °C
Statik Superheat (SS) [°F]3.00 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTUAE
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.188 Kilogram
Net ağırlık0.153 Kilogram
Hacim0.402 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428895507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm