TE 55, R134a
067G3230
Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
067G3230
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | TXV yedek parçaları |
| Basınç dengeleme | Harici dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru askısıContaKeyO-ring |
| Dengeleme bağlantı tipi | Rakor |
| Dengeleme boyutu [inç] | 1/4 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 197.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 5000 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 400 psig |
| Material Description | TEN 55 Element N |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | EACLLC CDC TYSK |
| Parça Program adı | TE 55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dosyası ürün adı | TE -Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R134a |
| Superheat ayarı | Ayarlanabilir |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip tanımlaması | Eleman |
| Ürün adı | Element for expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TE 55 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.79 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.703 Kilogram |
| Hacim | 1.99 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428367295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |