Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3252, 067B3376, 067B3501

TE 5, R452A

067B3601

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dengeleme bağlantı tipiRakor
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]118.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]3000 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]400 psig
Material DescriptionTES 5 Element N
Önemli özellikler
Değer
OnayEACLLC CDC TYSK
Parça Program adıTE 5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dosyası ürün adıTE -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR452A
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıEleman
Ürün adıElement for expansion valve
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTE 5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.525 Kilogram
Net ağırlık0.443 Kilogram
Hacim1.663 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428523059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm