Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

TE 12, R407F/R407A

067B3532

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısıContaKeyO-ring
Dengeleme bağlantı tipiRakor
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]118.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]3000 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]400 psig
Material DescriptionTES 12 Element N
Önemli özellikler
Değer
OnayEACLLC CDC TYSK
Parça Program adıTE 12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dosyası ürün adıTE -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR407F/R407A
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıEleman
Ürün adıElement for expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTE 12

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.624 Kilogram
Net ağırlık0.489 Kilogram
Hacim2.138 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428915205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm