Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

TE 5, R23

067B3395

Sıcaklık aralığı [°C]: -90 - -60, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısıContaKeyO-ring
Dengeleme bağlantı tipiLEHİM, ODF
Dengeleme boyutu [mm]6 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]118.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]3000 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]400 psig
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
MOP Noktası [°C]-55 °C
Önemli özellikler
Değer
MOP Noktası [°F]-67 °F
MOP Noktası [psig]MOP 40
OnayEACLLC CDC TYSK
Parça Program adıTE 5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dosyası ürün adıTE -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]-75 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-130 °F
Soğutucu akışkanlarR23
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]-60 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
Tip tanımlamasıEleman
Ürün adıElement for expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTE 5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.56 Kilogram
Net ağırlık0.478 Kilogram
Hacim2.254 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428017855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm