TE 20, R404A/R507A
067B3355
Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - -25, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
067B3355
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç dengeleme | Harici dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dengeleme bağlantı tipi | Rakor |
| Dengeleme boyutu [inç] | 1/4 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 197.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 5000 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 400 psig |
| Material Description | TES 20 Element BMOP |
| MOP Noktası [°C] | -20 °C |
| MOP Noktası [°F] | -5 °F |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| MOP Noktası [psig] | MOP 30 |
| Onay | EACLLC CDC TYSK |
| Parça Program adı | TE 20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dosyası ürün adı | TE -Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | -15 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -75 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R404A/R507A |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip tanımlaması | Eleman |
| Ürün adı | Element for expansion valve |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TE 20 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.734 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.63 Kilogram |
| Hacim | 3.43 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |