Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

TE 12, R404A/R507A

067B3348

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - -15, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dengeleme bağlantı tipiRakor
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]118.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]3000 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]400 psig
Material DescriptionTES 12 Element NLMOP
MOP Noktası [°C]-10 °C
MOP Noktası [°F]15 °F
Önemli özellikler
Değer
MOP Noktası [psig]MOP 45
OnayEACLLC CDC TYSK
Parça Program adıTE 12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dosyası ürün adıTE -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]5 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR404A/R507A
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıEleman
Ürün adıElement for expansion valve
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTE 12

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.63 Kilogram
Net ağırlık0.53 Kilogram
Hacim2.136 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428148245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm