TE 12, R23
067B3272
Sıcaklık aralığı [°C]: -90 - -50, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
067B3272
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç dengeleme | Harici dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dengeleme bağlantı tipi | Rakor |
| Dengeleme boyutu [inç] | 1/4 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 118.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 3000 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 400 psig |
| Material Description | TE 12 Element BMOP |
| MOP Noktası [°C] | -45 °C |
| MOP Noktası [°F] | -49 °F |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| MOP Noktası [psig] | MOP 70 |
| Onay | EACLLC CDC TYSK |
| Parça Program adı | TE 12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dosyası ürün adı | TE -Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | -50 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -90 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | -58 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -130 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R23 |
| Tip tanımlaması | Eleman |
| Ürün adı | Element for expansion valve |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TE 12 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.69 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.631 Kilogram |
| Hacim | 2.138 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |