Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

TE 5, R22/R407C

067B3249

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - -5, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dengeleme bağlantı tipiRakor
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]118.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]3000 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]400 psig
Material DescriptionTEX 5 Element NMMOP
MOP Noktası [°C]0 °C
Önemli özellikler
Değer
MOP Noktası [°F]32 °F
MOP Noktası [psig]MOP 60
OnayEACLLC CDC TYSK
Parça Program adıTE 5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dosyası ürün adıTE -Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]-5 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]25 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR22/R407C
Tip tanımlamasıEleman
Ürün adıElement for expansion valve
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTE 5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.506 Kilogram
Net ağırlık0.472 Kilogram
Hacim1.721 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428149174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm