Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

TE 2, R455A

068Z7499

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış, orifis 01-05 ile
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinç
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiRakor
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipiRakor
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]3/8 in
Gövde MalzemesiPirinç
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OnayEACUA
Parça Program adıT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dosyası ürün adıT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR455A
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTE 2
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.316 Kilogram
Net ağırlık0.294 Kilogram
Hacim0.489 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm