Danfoss logo
TE 2, R448A; R449A-product-details

TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - -25, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar45 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiPirinçBakır
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipiLEHİM
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]3/8 in
Gövde MalzemesiPirinç
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
MOP Noktası [°C]-20 °C
MOP Noktası [°F]-5 °F
MOP Noktası [psig]MOP 35
OnayEACLLC CDC TYSK
Özdeş ürün068Z3738
Parça Program adıT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dosyası ürün adıT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]-25 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]-15 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-75 °F
Soğutucu akışkanlarR448AR449A
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTE 2
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.777 Kilogram
Net ağırlık0.777 Kilogram
Hacim0.777 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm