TE 2, R407C
068Z3485
Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
068Z3485
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | PirinçBakır |
| Bakım yapılabilir | TXV yedek parçaları |
| Basınç dengeleme | Harici dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM |
| Çıkış boyutu [mm] | 12.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru askısı |
| Dengeleme bağlantı tipi | LEHİM |
| Dengeleme boyutu [mm] | 6 mm |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | Rakor |
| Giriş boyutu [inç] | 3/8 in |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 59.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1500 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder |
| MOP Noktası [°C] | 15 °C |
| MOP Noktası [°F] | 60 °F |
| MOP Noktası [psig] | MOP 95 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Onay | EACUA |
| Özdeş ürün | 068Z3486 |
| Parça Program adı | T2/TE2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dosyası ürün adı | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R407C |
| Statik Superheat (SS) [°C] | -2.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | -3.60 °F |
| Superheat ayarı | Ayarlanabilir |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TE 2 |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.31 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.279 Kilogram |
| Hacim | 0.489 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422159384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |