Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

TE 2, R404A/R507A

068Z3479

Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - -25, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış, orifis 01-05 ile
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar45 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiPirinçBakır
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM
Çıkış boyutu [mm]12.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipiLEHİM
Dengeleme boyutu [mm]6 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]3/8 in
Gövde MalzemesiPirinç
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Önemli özellikler
Değer
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45
OnayEACUA
Özdeş ürün068Z3426
Parça Program adıT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dosyası ürün adıT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]-15 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-75 °F
Soğutucu akışkanlarR404A/R507A
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTE 2
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.305 Kilogram
Net ağırlık0.28 Kilogram
Hacim0.5 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428032582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm